Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)RA1-Z*30-100, Schwenkantrieb mit Zahnstange, Standard

  • Schwenkantrieb
  • Größen: 30, 50, 63, 80, 100
  • Schwenkwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°
  • Einstellbarer Drehzeitbereich: von 0,2 bis 5 s/90°.