Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)Q2, Kompaktzylinder, einfach wirkend, Standard-Kolbenstange

  • Einfachwirkend Federkraft eingefahren, oder einfachwirkend/ drucklos ausfahrend/li>
  • Durchmesser in mm: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Hub 5 mm, 10 mm, & 20 mm je nach Kolbendurchmesser
  • Montage: Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig, Fuß, Flansch vorne bzw. hinten, Gabelbefestigung, Zentrierzapfen hinten
  • Eingeschraubte Leitungen oder Steckverbindung
  • Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Anschluss
Hub
Funktionsweise
Option
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl