Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)G3 Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Kurze Ausführung

  • Standard: doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hub von 25 mm bis 300 mm
  • Montage: Grundausführung, Fuß, Flansch vorne/hinten, Schwenkbefestigung
  • Signalgeber montierbar