Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)G1*N, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

  • Dieses Produkt wird zukünftig durch die Serie CG1-Z ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
  • Standard: doppeltwirkende Einfachkolbenstange
  • Kolbendurchmesser (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Hub von 25 mm bis 300 mm
  • Montage: Grundausführung, Fuß, Flansch vorne/hinten, Gabelbefestigung vorne/hinten, Schwenkbefestigung
  • Mit/ohne hitzebeständigen oder Nylon-Faltenbalg
  • Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Dämpfung
Kolben-Ø
Gewinde
Variantenübersicht
Hub
  []
Faltenbalg
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl