Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)A2K-XC10, Druckluftzylinder, verdrehgesichert, doppeltwirkend, Mehrstellungszylinder/durchgehende Kolbenstange

  • Druckluftzylinder, doppeltwirkend, eine Kolbenstange, verdrehgesicherte Kolbenstange
  • Zylinder-Ø (mm): 40, 50, 63
  • Standard-Hubbereich (mm): 1 bis 1000
  • Verdrehtoleranz: ¹0,5°
  • Signalgeber montierbar

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Hub A (Für weitere Hübe kontaktieren Sie bitte SMC)
Option A
Hub B (Maximaler Wert für A+B: 1000 mm)
  []
Option B
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl