Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

C(D)A2-Z-XC10, Druckluftzylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, Mehrstellungszylinder/durchgehende Kolbenstange

  • Doppeltwirkend, einfache Kolbenstange, Standardausführung
  • Zylinder-Ø (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Standard-Hub (mm): 1 bis 1000
  • Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
  • Signalgeber montierbar

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Schlauchmaterial
Kolben-Ø
Hub A (Für weitere Hübe kontaktieren Sie bitte SMC)
Faltenbalg A
Dämpfung A
Hub B (Maximaler Wert für A+B: 1000 mm)
  []
Faltenbalg B
Dämpfung B
Befestigungselement 1
Befestigungselement 2
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl