Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Impuls-Blasventil – AXTS

Reduzieren Sie Ihren Druckluftverbrauch

  • Effizienter Blasvorgang – Intermittierender Spitzendruck reduziert den Druckluftverbrauch um 50 % oder mehr
  • Flexibel und autonom einsetzbar – Keine Steuerung zur Impulserzeugung erforderlich
  • Widerstandsfähiges Produkt mit hoher Lebensdauer – Mindestens 200 millionen Zyklen.

u.v.m.

  • Verwendbares Medium: Druckluft
  • Anschlussgröße: 1/2"
  • Einsparung von Druckluftverbrauch von bis zu 50%
  • Effizienzsteigerung der Blasluftanwendung durch hohen Spitzendruck.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Gewindeart
Pilotluftansteuerung
Handhilfsbetätigung
Gehäuseoption