Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

AW-B

AW-B
Dieses Produkt wird durch die neue Produktgeneration Serie AW-D ersetzt.
Diese Filter-Regler-Kombination minimiert Platzbedarf und Anschlussaufwand, da sie beide in einer Einheit zusammengefasst sind. Die Standardausstattung umfasst einen Entlüftungsregler, der durch Druck auf den Einstellknopf leicht verriegelt werden kann. Es ist eine Vielzahl Optionen erhältlich, wie Manometer, automatischer Kondensatablass, Metallbehälter und Abdeckungen, verschiedene Einstelldrücke u.v.m. Der AW-B gehört zur Familie der Luftaufbereitungseinheiten in Modulbauweise und kann mit anderen Produkten gleicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in 3 Baugrößen erhältlich mit Anschlüssen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und metrischem Rc (PT). Kombinierte Filter-Regler-Einheiten sind platzsparend und erfordern weniger Leitungsanschlüsse. Mit der Rückstromfunktion verfügen Sie über einen Mechanismus, der den Luftdruck auf der Ausgangsseite zuverlässig und schnell ablässt.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.