Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Kühl- und Temperiergerät für Umlaufmedium, Peltier Typ, Ausführung mit hoher Genauigkeit, Luftgekühlt - HEC-A

  • Kühlleistung: 230 bis 600 W
  • Temperaturstabilität: ±0,01 °C bis ±0,03 °C
  • Temperatureinstellbereich: 10 bis 60 °C
  • Einlernfunktion
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.

    Produkt konfigurieren

     
    Kühlkapazität
    Kommunikation
    Option