Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ARX20, Druckregler bis zu 2 MPa Eingangsdruck

Regler mit Kolbenstange der Serie ARX20 sind kompatibel mit einem Versorgungsdruck von 2,0 MPa auf der Primärseite und sind ideal für die Druckeinstellung bei Gebläseanwendungen. Der ARX ist kompakt gebaut, mit einer Breite von 35mm und einer Gesamtlänge von 80mm. Der Kolbenstangenbetrieb garantiert hohe Lebensdauer. Der ARX ist mit einem leicht zu bedienenden Einstellknopf versehen.