Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

ARM5

Wenn Sie schon die besten kompakten Druckregelventile auf dem Markt haben, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit: ein noch kleineres Druckregelventil! Und das ist genau das, was die Entwicklungsingenieure des weltweit führenden Herstellers für Automatisierungstechnik SMC mit ihrer neuen, 14 mm breiten, kompakten Serie ARM5 zur Montage auf einer Mehrfachanschlussplatte erreicht haben.Ursprünglich für die Automobil- und Elektronikindustrie entwickelt, kann die Serie ARM5 direkt oder auf DIN-Schiene montiert werden und verfügt über dieselben Haupteigenschaften wie die bestehende Produktreihe ARM, wie z. B. eine standardmäßige Rückstromfunktion, eine Ausführung als Einzelgerät und optional ein eingebautes Manometer. Allerdings beinhaltet diese neue, extrem kompakte Serie jetzt die Option zur Druckeinstellung von 0.35 MPa, und die abnehmbaren Steckverbindungen können für Leitungsgrößen von 4, 6 oder 8 mm ausgetauscht werden.Mit weiteren Optionen, einschließlich der Ausführungen für gemeinsame oder Einzelversorgung, bietet dieser neue, kompakte ARM5 ähnliche Vorteile hinsichtlich Platz-, Wartungs- und Zeitersparnis wie die bestehende Produktreihe ARM.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.