Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ARM11B, Mehrfachanschlussplattenregler, klein, Ausführung für individuelle Versorgung

  • Anschlussplattenregler, Version mit individueller Versorgung
  • EIN/AUS-Anschlüsse: gerade & abgewinkelt (metrisch & Zoll)
  • Prüfdruck: 1,5 MPa
  • Umgebungstemperatur: 5~60 °C
  • Zubehör: Druckmesser
  • Optionen: Einstellung 0,35 MPa, ohne Druckbegrenzung, ölfrei

Produkt konfigurieren

 
Position Stellknopf
Anschluss
Stationen
Fitting
Zubehörteil
Option
Einheit
Ausgang des digitalen Druckschalters