Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ARM11A, Mehrfachanschlussplatte Regler, klein, Ausführung für gemeinsame Versorgung

  • Anschlussplattenregler, Version gemeinsame Versorgung
  • EIN/AUS-Anschlüsse: gerade & abgewinkelt (metrisch & Zoll)
  • Prüfdruck: 1,5 MPa
  • Umgebungstemperatur: 5~60°C
  • Vielfalt beim Zubehör
  • Optionen: Einstellung 0,35 MPa, ohne Druckbegrenzung, ölfrei

Produkt konfigurieren

 
Position Stellknopf
Anschluss
Stationen
Fitting
Zubehörteil
Option
Einheit
Ausgang des digitalen Druckschalters