Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Analoger Signalgeber und Messwertanzeige – D-MH1

Einen Schalter installieren, mehrere Positionen erkennen

  • Überwachung mehrerer Positionen mit einem einzigen Schalter – reduzierte Lagerhaltung
  • Verkürzung der erforderlichen Inbetriebnahmezeit – Keine Feinjustierung der Position erforderlich
  • Vereinfachen Sie Ihre Montage – Weniger Verkabelung und Installationszeit durch Einzelschalter
  • Identifizierung von Abweichungen in einem Werkstück oder von Werkzeugverschleiß – kleine Veränderungen werden erkannt, eine vorausschauende Wartung ist möglich.

u.v.m.

  • Analoger Ausgang: 1 bis 5 VDC
  • Elektrischer Anschluss: eingegossenes Kabel
  • Spannung: 12 bis 24 VDC
  • Nenn-Eingangsbereich: 1000 bis 5000 mV
  • Display und Einstellbereich: 800 bis 5200 mV
  • Wiederholgenauigkeit: ±4 mV ±1 Stelle.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren