Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

AN (BC gesintert), Schalldämpfer, für allgemeine Anwendungen, metrisch

  • Medium: Druckluft
  • Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
  • Schalldämmung: 13-21 dB(A)
  • Effektiver Querschnitt mm 2 : 1-20
  • Umgebungs-/Medientemperatur: 5 - 50° C