Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

AME150C-550C/AME650-850, Supermikrofilter

  • Supermikrofilter
  • Filterfeinheit 0,01 µm
  • Reduziert Ölgeruch
  • Durchflusskapazität von 200 bis 12000 l/min (ANR)
  • Anschlussgröße 1/8" bis 2".

Produkt konfigurieren

 
Gehäusegröße
Gewinde
Anschlussgröße
Zubehörteil
Dichtungsmaterial
Betriebsdruck
Durchflussrichtung
Schmierfett
Auf Bestellung