Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, allgemeine Anwendungen, Steckverbindung, einfacher Einstellknopf, alle Außenteile aus Metall, Winkel - ASB

Langlebigkeit ist garantiert

  • Robust und beständig gegen Umwelteinflüsse – Alle Außenteile aus Metall
  • Vereinfacht das Schlauchhandling – Mehr Freiraum unter dem Anschluss
  • Maschineneffizienz in Roboteranwendungen – ca. 28 % leichter als die bisherige Serie.

u.v.m.

  • Umgebungen mit Schweißspritzern, Staub oder UV-Strahlung
  • Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 4 bis Ø 12 mm und Ø 5/32" bis Ø 1/2"
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.