Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, allgemeine Anwendungen, Steckverbindung, einfacher Einstellknopf, alle Außenteile aus Metall, Winkel - AS*-X737

  • Umgebungen mit Schweißspritzern, Staub und UV-Strahlung
  • Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 6 bis Ø 10 mm
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.