Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Vakuumfilter – AFJ-D

Entfernen Sie Verunreinigungen aus dem Luftstrom Ihres Vakuums

  • Beseitigt Wasser und Schmutz – Wählbare Filterfeinheit: 5, 40 oder 80 μm
  • Für Anwendungen mit hohem Durchfluss – bis zu 660 l/min.
  • Reduzieren Sie Abfall und sparen Sie Kosten – Filterelemente können gewaschen werden
  • Garantierte Langlebigkeit und einfache Wartung – Schale aus doppelschichtigem, transparentem Polycarbonat, keine Werkzeuge für die Wartung erforderlich.

u.v.m.

  • Filterfeinheit: 5 µm, 40 µm, 80 µm
  • Durchfluss bis zu 660 l/min
  • Wasserabscheider
  • Wiederverwendbare Filterelemente
  • Modulare Verbindung kompatibel mit der Serie AC-D.

Produkt konfigurieren

 
Gehäusegröße
Leitungsgewinde
Anschlussgröße
Montage
Nennfiltrationsvermögen
Montage
Behälter
Durchflussrichtung
Druckeinheit