Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Abriebfest mit Adapter - ZP3C-(T)

  • Saugergrößen: Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 und Ø 50
  • Material: FS61 (Fluorkautschuk)
  • SHORE-Härte (Shore A: ±5°): 60º
  • Maschenweite des Siebfilters: 250 μm
  • Optionen: vertikaler Vakuumanschluss mit Außen- und Innengewinde.