Nicht registriert. Bitte kontaktieren Sie sales.at@smc.com
Online-Produktkatalog
Hersteller von Handlingsgeräten können die Suche nach einem kompakten, leichten Ventil mit hohem Durchfluss zur Steuerung von mittleren und kleinen Antriebsanwendungen jetzt einstellen. Nach einer ausgedehnten Forschungs- und Entwicklungsphase bringt der Weltmarktführer SMC nun mit seiner neuesten Serie V100 eines der modernsten Magnetventile auf dem Markt heraus. Mit einem revolutionären Magnetschaltkreis und einer Abdeckung, ermöglicht die umweltfreundliche Konstruktion ohne Einsatz von Maschinen des V100 eine Zunahme der Spulenleistung um 60%.Außerdem kann durch die niedrige Leistungsaufnahme Energie gespart werden. Das Standardventil V100 verbraucht lediglich 0,35 W, das sind 76% weniger als bei vergleichbaren Ventilen, und das Energiespar-Modell verbraucht nur 0,1W, was deutliche Einsparungen von bis zu 93% im Vergleich zu anderen Produkten bedeutet.Die Serie V100 ist in 3-, 5-, 6-, 12- und 24-Volt-Ausführungen erhältlich und hat einen Ventilabstand von nur 10mm, sowie eine Gesamthöhe und länge von 24,7, bzw. 27 mm und ist damit wahrscheinlich eines der kleinsten Pneumatikventile, die es heutzutage gibt. Bei nur 12 g Gewicht und mit Durchflussgeschwindigkeiten zwischen 8,4 und 24 l pro Minute, ist es die perfekte Lösung, wenn Platz, Leistung und Komponentengewicht entscheidend sind.
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.
Removed due to no functionality enabled detected
Für Maschinenbauer, die nach einer kleinen, extrem kompakten Mehrfachanschlussplatte für die Verwendung mit druckluftbetätigten 3/2-Wege-Magnetventilen suchen, bietet SMC nun mit der neuen Serie VV061 die perfekte Lösung.Diese Serie wurde ursprünglich für das Gebiet der Biotechnologie entwickelt und ist besonders für Anwendungen mit Pilotventil, kleinem Antrieb oder Miniaturantrieb geeignet. Die Ingenieure der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von SMC haben eine voll integrierte Mehrfachanschlussplatte entwickelt, die Ventile, Leiterplatte und Steckverbindungen in einer einzigen kompakten Einheit vereint. Diese Einheit wurde für die Verwendung mit den 6mm breiten Ventilen der SMC-Serie V060 mit vier bzw. acht Ventilstationen konzipiert. Insgesamt ist die Einheit nur 38.6mm breit, 31.5mm tief und 26mm bzw. 38mm hoch. Die Modelle dieser neuen Serie wiegen je nach gewähltem Modell nur 75 g bzw. 47 g und entsprechen den CE-, UL- und CSA-Standards. Die Serie VV061 kann sowohl mit 2mm-Steckverbindung als auch mit 4mm-Schlauchtülle bestellt werden. Den spezifischen Anforderungen des Kunden entsprechend ist diese Serie für den Schalttafeleinbau und auch für die Montage mit Befestigungselement geeignet. Darüber hinaus ist bei dieser Serie eine unkomplizierte Wartung gewährleistet, da sich die Mehrfachanschlussplatte einfach von Anschlussplatte und Anschlusskabel lösen lässt. Die Optionen der Serie V060 beinhalten sowohl eine Standardausführung (0.5W) und eine Energiesparausführung mit geringer Leistungsaufnahme (0.23W). Das letztere Modell eignet sich besonders für den langfristigen Dauerbetrieb.
Wir haben der Nachfrage der Elektronik- und Halbleiterindustrie nach einer kompakten Mehrfachanschlussplatte mit integrierten 3/2-Wege-Magnetventilen Folge geleistet und freuen uns, unsere neue integrierte Mehrfachanschlussplatte der Serie VV100 vorstellen zu dürfen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat beim Design der neuen Serie darauf geachtet, diese platzsparend und nutzerfreundlich zu gestalten. Unsere SMC-Ingenieure haben mit dieser cleveren Lösung, bei der in jeder Station der Mehrfachanschlussplatte zwei 3/2-Wege-Magnetventile integriert sind und die Gesamtabmessungen verkürzt wurden, erneut ihr Können unter Beweis gestellt. Dank dieses einzigartigen Merkmals können die Mehrfachanschlussplatten der Serie VV100 kinderleicht durch Ändern der Zugankerlänge und Hinzufügen bzw. Entfernen von intern (D-Substecker) bzw. festverdrahteten Ventilstationen bis auf eine Länge von 146.4mm angepasst werden. Auch die Energieeinsparung wurde berücksichtigt: Einzelne Ventile können im Falle der Ausführung für Dauerbetrieb mit Energiesparschaltkreis bestellt werden und tragen so dazu bei, dass die Leistungsaufnahme von einem Standardwert von 0.4W auf nur 0.15W reduziert wird. Darüber hinaus kann jedes einzelne Ventil manuell ausgeschaltet werden, wodurch die Sicherheit bei der Wartung gewährleistet ist. Die Serie VV100 ist sowohl für die Direktmontage als auch für den Schalttafeleinbau geeignet und wurde für verschiedene Anschlussgrößen konzipiert, darunter auch für unsere 2mm-Miniatur-Steckverbindungen.
Die 3/2-Wege-Magnetventile der Serie S070 sind super-kompakt und direktbetätigt. Ihre Miniaturgröße entspricht den Anforderungen von Analyse- und medizinischen Geräten und Anlagen der Halbleiterindustrie. Die Serie S070 hat ein extrem geringes Gewicht (5g pro Einzelventileinheit) und der Geräuschpegel beim Betrieb beträgt 38dB (A) oder weniger. Die Anzahl der Stationen kann einfach erhöht oder reduziert werden (verblockbar). Die Ventilbreite beträgt 7mm.
Hohe Durchflusskapazität bei kompakter Bauweise.Geringe Leistungsaufnahme.Für Vakuumanwendungen geeignet.1 Ventil, 6 Funktionen. (Vielfache Anschlussmöglichkeiten)Je nach Anschlussart sind 6 Ventilfunktionen möglich, z.B. N.C.-Ventil, N.O.-Ventil, Aufteilungsventil, Auswahlventil.Die auf Mehrfachanschlussplatte montierten Ventile können einfach durch Umdrehen der Selektorplatte von N.C. drucklosgeschlossen in N.O. drucklos geöffnet geändert werden.
Removed due to no functionality enabled detected
Das direkt betätigte 4/2-Wege-Magnet-Sitzventil VQD1000 bietet hohe Durchflusskapazität in kompaktem Gehäuse von geringem Gewicht. Es sind Vakuumanwendungen (bis -100kPa) möglich. Alle Komponenten des VQD1000, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind kupferfrei. Die Serie VQD zeichnet sich durch besonders stabile, kurze Ansprechzeit aus.
Universeller Druckluftanschluss.Für N.C.-Ventil, N.O.-Ventil, Teilungsventil, Auswahlventil, usw. verwendbar.ln/min: 196.Kompakt/Breite 18 X Länge 63 (mm).Geringe Leistungsaufnahme.4W DC (Standard).2W DC (Niederwattausführung).Für Vakuum verwendbar -101.2kPa.Standardmäßig kupferfrei.Die mit dem Medium in Kontakt stehenden Teile der Standardausführung sind kupferfrei ausgelegt.
Das direkt betätigte 5/2-,5/3-Wege Sitzventil mit weichdichtendem Schieber der Serie VK3000 ist für kupferfreie Anwendungen geeignet, weil alle Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen aus kupferfreiem Material sind. Das Kompaktventil (Breite 18 x Länge 68 mm) VK3000 ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich.