Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

25A-VG342, 3/2-Wege-Magnetventil, Sitzventil, pilotgesteuert

  • Geringes Gewicht: 1,1kg.
  • Hohe Durchflusskapazität: 1”: ln/min 12857,65
  • Geringe Leistungsaufnahme.
  • Keine Schmierung erforderlich.
  • Für Vakuum- oder Niederdruck-anwendungen geeignet.
  • Funktion änderbar: N.C., N.O. oder externe Pilotluft.
  • Als Auswahl- oder Auf-teilungsventil verwendbar.

Produkt konfigurieren

25A-VG342-D-
Pilotluft
Spannung
Anschlusskabel
Funkenlöschung
Anschlussgröße
Durchgang
Option