Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

25A-SY5000, 5/3-, 5/2-Wege-Magnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen (Neue Produkte)

  • Medium: Druckluft.
  • Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7.
  • Umgebungs- und Medientemperatur [°C]: -10 bis 50 (nicht gefroren).
  • Spulennennspannung [DC]: 24, 12 V.
  • Schutzart: IP67 (gemäß IEC60529).

Produkt konfigurieren

 
Funktionsweise
Montage/Anschluss
Dichtung
Staudruck-Rückschlagventil
Pilotventil
Spulenspezifikation
Spannung
Betriebsanzeige/Funkenlöschung/Polarität
Handhilfsbetätigung
A,B Anschlussgröße