Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

25A-MXQ*A-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit zwei Anschlüssen (Neue Serie)

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Kompakter: Höhe um bis zu 10 % reduziert
  • Leichter: Gewicht um bis zu 35 % reduziert
  • Kolben-Ø (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Hübe bis 150 mm.

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Hub
Hubbegrenzungsoption
Funktionsoption
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl