Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

25A-JSY3*40, 5/3-, 5/2-Wege-Magnetventil mit weichdichtendem Schieber, externe Verdrahtung

  • Medium:Luft.
  • Betriebsspannung: 24 VDC.
  • Betriebsdruckbereich: max. 0,7 MPa.
  • Umgebungs- und Medientemperatur: -10 bis 50 °C.
  • Schutzart: bis IP67.

Produkt konfigurieren

 
Funktionsweise
Energiesparschaltkreis
Elektrischer Eingang
Handhilfsbetätigung