Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Schwenkgreifer, 2 Finger – MRHQ

  • Maximale Greifkraft 140 N bei 0,7 MPa
  • Doppeltwirkend und einfachwirkend
  • Schwenkwinkel: 90° ±10°, 180° ±10°
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 180 cpm

Produkt konfigurieren

 
Baugröße
Funktionsweise
Schwenkwinkel
Schalter am Greifer
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker (Greifer)
Anzahl Schalter am Greifer
Schalter an der Schwenkeinheit
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker (Schwenkeinheit)
Anzahl Schalter an Schwenkeinheit