Online-Projektbücher
Mein Profil
Mein Konto
×
Willkommen bei SMC
Warenkorb
Favoriten
Online-Projektbücher
Mein Profil
-
-
-
-
-
-
Not required
Kolben-Ø
-- Bitte auswählen --
Ø 12 mm
Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm
-- Bitte auswählen --
Hub
-- Bitte auswählen --
Standard
Zwischenhub mit Distanzscheibe
Zwischenhub (mit Spezialgehäuse)
Einstellbarer Hub
-- Bitte auswählen --
Präzision
-- Bitte auswählen --
Standard
Erhöhte Präzision
Hohe Präzision
-- Bitte auswählen --
Dämpfung
-- Bitte auswählen --
Elastische Dämpfscheibe
Pneumatische Dämpfung
-- Bitte auswählen --
Verriegelung
-- Bitte auswählen --
Ohne Verriegelung
Mit Verriegelung
Endlagenverriegelung
-- Bitte auswählen --
Technische Eigenschaften
-- Bitte auswählen --
Nicht erforderlich
Symmetrische Anschlussposition
Mit Flansch
Montage von unten
Zentrierstift
Verbesserte Lastbeständigkeit
Andere Sondervarianten
Zylinder mit langer Lebensdauer
-- Bitte auswählen --
Besondere Bedingungen
-- Bitte auswählen --
Nicht erforderlich
Wasserbeständig
Reinraum
Betriebsumgebung mit Mikropartikeln (10 bis 100 µm) (mit stabiler Schmierfunktion)
Betriebsumgebung mit Mikropartikeln (10 bis 100 µm) (Führungseinheit mit Schmutzabstreifer)
Umgebungsluft mit Mikropartikeln (max. 20 bis 30 µm) (staubgeschützter Zylinder)
Batteriefertigung
Nicht erforderlich