Willkommen bei SMC
Warenkorb
Favoriten
Online-Projektbücher
Mein Profil
Mein Konto
×
Willkommen bei SMC
Warenkorb
Favoriten
Online-Projektbücher
Mein Profil
Kolben-Ø
-- Wählen Sie eine Option --
Ø 12 mm
Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm
Hub
-- Wählen Sie eine Option --
Standard
Zwischenhub mit Distanzscheibe
Zwischenhub (mit Spezialgehäuse)
Einstellbarer Hub
Präzision
-- Wählen Sie eine Option --
Standard
Erhöhte Präzision
Hohe Präzision
Dämpfung
-- Wählen Sie eine Option --
Elastische Dämpfscheibe
Pneumatische Dämpfung
Verriegelung
-- Wählen Sie eine Option --
Ohne Verriegelung
Mit Verriegelung
Endlagenverriegelung
Technische Eigenschaften
-- Wählen Sie eine Option --
Nicht erforderlich
Symmetrische Anschlussposition
Mit Flansch
Montage von unten
Zentrierstift
Verbesserte Lastbeständigkeit
Andere Sondervarianten
Zylinder mit langer Lebensdauer
Besondere Bedingungen
-- Wählen Sie eine Option --
Nicht erforderlich
Wasserbeständig
Reinraum
Betriebsumgebung mit Mikropartikeln (10 bis 100 µm) (mit stabiler Schmierfunktion)
Betriebsumgebung mit Mikropartikeln (10 bis 100 µm) (Führungseinheit mit Schmutzabstreifer)
Umgebungsluft mit Mikropartikeln (max. 20 bis 30 µm) (staubgeschützter Zylinder)
Batteriefertigung