Mehr erfahren
Erfahren Sie mehr über
Produkt Highlights
Allgemeine Produktinformation
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
SMC eMatters
Top-Konfiguratoren & Tools
Anleitungen & Konformitätserklärungen
Tools & Konfigurationsdateien
Bibliotheken
Kontakt
Downloads
Dokumente
Support
Willkommen bei SMC
Serie RMMA Optimal für Maschinenbeladung und Verwendung von bis zu drei Werkzeugen auf einem Cobot.
Serie JMHZ2 Ermöglicht Arbeit auf engem Raum. Perfekt geeignet für Pick-and-Place Anwendungen.
Serie RMHZ2 Hohe Steifigkeit und Präzision werden durch die Kombination von Führung und Finger erreicht.
Serie RMHS3
Geeignet für das axiale Greifen von zylindrischen Werkstücken.
Serie RMHF2 Positionssensor für Messung von Werkstücklängen bis zu 64 mm
Serie MH-X7654 Ermöglichen das Greifen von komplexen und schwierigen Werkstücken.
Serie MHM Anziehen und Ablegen mit Magnetkraft. Eignet sich für magnetische Werkstücke mit Bohrungen oder unebenen Oberflächen
Serie LEHR Geringe Last auf dem Roboter aufgrund des geringen Abstands zwischen Einbauposition und Klemmpunkt.
Serie ZXP-X1 All-in-one-Lösung: Vakuumerzeuger, Druckluftversorgungs-/Belüftungsventil, Drucksensor und Vakuumsauger integriert in einer Einheit.
Serie ZGS Geeignet für die Palettierung von Kartonagen, etc.
Serie ZXPE5 All-in-one-Lösung: elektrische Vakuumpumpe, Belüftungsventil,digitale Druckanzeige und Vakuumsauger integriert in einer Einheit.
Serie CRP Ölfreier Kolbenkompressor liefert Druckluft in einer Umgebung ohne Druckluftquelle, verwendbar auch als Vakuumpumpe.