Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

S-2HAND-OAA00717

Zweihand-Bedienpult

  • Sichere Bewegungsrichtung (SDI) Kat.1 PL c gemäß EN ISO 13849
  • Erfüllt die Anforderungen der 2-Hand Norm ISO 13851:2019
  • CE-zertifiziertes Sicherheitsbauteil
  • Rein pneumatisch
  • Einfache Montage
  • Geringer Verschlauchungsaufwand
  • Standfuß für das Zweihandpult optional verfügbar
  • Stabiles Kunststoffgehäuse
  • Durchfluss bis zu max. 1400 Nl/min
  • Geeignet für die Ortsbindung einer Person
  • Druckluftausfall und Wiederkehr führt zu keiner gefährlichen Bewegung

Weiterführende Informationen

  • Schaltempfehlung

  • Produkte für 2.0

  • Produkte für 2.1

Schaltempfehlung

Produkte für 2.0