Mehr erfahren
Erfahren Sie mehr über
Produkt Highlights
Allgemeine Produktinformation
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
SMC eMatters
Top-Konfiguratoren & Tools
Anleitungen & Konformitätserklärungen
Tools & Konfigurationsdateien
Bibliotheken
Kontakt
Downloads
Dokumente
Support
Willkommen bei SMC
Sterilisatoren
Medizinische Sterilisatoren sind Geräte, die zur Reinigung von medizinischen Instrumenten und Materialien verwendet werden, um einer Kontamination durch Keime und Bakterien entgegen zu wirken. Eine solche ordnungsgemäße Sterilisation ist unerlässlich, um die Sicherheit und Gesundheit der Patienten zu gewährleisten und die Übertragung von Krankheiten zu verhindern.
SMC verfügt über eine umfangreiche Palette von Produkten wie Ventile, Fittings, Schläuche, Druck- und Durchflussschalter sowie Filterregler. Diese werden aufgrund von Zuverlässigkeit und Qualität der Lösungen den Sterilisatoren dabei helfen, die Hygiene an medizinischen Arbeitsplätzen sicher zu stellen.
Erkennen Sie, welche Produkte Ihnen helfen, mit unseren speziell angepassten Lösungen eine hohe Qualität zu erreichen.
Unsere Produktpalette für Ihre spezifischen Bedürfnisse in der Sterilisator-Industrie.
Desktop Autoklav
Großer Autoklav
Wasserstoffperoxid-Sterilisator
Dampfsterilisatoren sind ein wesentlicher Bestandteil des Dekontaminations- und Sterilisationsprozesses, der von den Abteilungen von Sterilgutaufbereitungen in Krankenhäusern, Kliniken und zahnmedizinischen Einrichtungen nicht weg zu denken ist.
Serie JSX
Durchflussmenge bis zu 25 l/min (Wasser)
Serie VX2 Reduzierte Leistungsaufnahme (4,5 W)
Serie VX3 3 Wege-Ventil für den Einsatz mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten
Serie VXS2 Kein Flüssigkeitsdruck für den Betrieb des Ventils erforderlich
Serie VXK
2-Wege-Ventil mit eingebautem Y-Schmutzfänger
Serie KKA Schnellkupplung aus rostfreiem Stahl
Serie KQG2 Edelstahl 316
Serie JSXD Durchflussmenge bis zu 2200 l/min (Wasser)
Serie VXB Geringer Druckverlust aufgrund der Schrägsitzstruktur
Serie SY Kompakte Bauweise mit hohem Durchfluss
Serie AC-D Luftverteilerklassen zertifiziert nach ISO8573-1:2010
Serie WF300 Beseitigung von Fremdkörpern in der Wasserleitung
Serie LQ Hohe Reinheit und hohe chemische Beständigkeit
Serie TL Saubere und chemikalienbeständige Schläuche
Die Wasserstoffperoxid-Sterilisation ist ein Niedrigtemperatur-Sterilisationsverfahren. Es wird häufig zur Desinfektion von wärmeempfindlichen Geräten eingesetzt. Bei diesem Verfahren wird die Sterilisatorkammer mit H2O2-Dampf gefüllt, der mit den freiliegenden Oberflächen der Geräte in Kontakt kommt und diese entkeimt.
Serie LVC/LVA/LVH Geringe Partikelbildung
Serie LVM Magnetventil für Chemikalien
Druckminderer und Ventile
Serie LPV Vollständige Flüssigkeitsisolierung
Serie PVQ Durchflussmenge: bis zu 100 l/min