Mehr erfahren
Erfahren Sie mehr über
Produkt Highlights
Allgemeine Produktinformation
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
SMC eMatters
Top-Konfiguratoren & Tools
Anleitungen & Konformitätserklärungen
Tools & Konfigurationsdateien
Bibliotheken
Kontakt
Downloads
Dokumente
Support
Willkommen bei SMC
Dentalindustrie
Im zahnmedizinischen Bereich schätzen unsere Kunden seit jeher unsere kompakten Designlösungen wie z. B. die vielfältige Ventiltechnik oder unsere modularen Wartungseinheiten. Auch unsere kompletten Montagelösungen – wie z. B. zur Fluidsteuerung von Desinfektionslösungen – werden sehr geschätzt.
Wir sind bereits seit vielen Jahren ein zuverlässiger und erfahrener Partner für namhafte Unternehmen im Dentalbereich.
Produkte, die Ihnen helfen können, High-End-Qualität mit unseren speziell für die Dentalindustrie entwickelten Lösungen zu erreichen.
Watch the animation and discover our solutions for the dental industry
Entdecken Sie unser komplettes Sortiment für Ihre Industrie.
Behandlungscarts & Stühle
Abtragung & Ultrasonic-Scaler
Spezialluft- & Vakuumerzeugung
Dekontamination & Schmierung von Werkzeugen
Laserbearbeitung und Aligner-Herstellung
Serie LVM
2/2-, 3/2-Wege-Elektromagnetventil für flüssige Chemikalien
Serie SX90 Durchfluss bis 90 l/min
Serie V100 Kompaktausführung (Ventilbreite: 10 mm)
Serie LEY Große Auswahl an verschiedenen Modellen und Lösungen
Zahlreiche Varianten verfügbar
Serie AC-D Luftreinheitsklassen zertifiziert nach ISO8573-1:2010
Serie PVQ Durchflussrate bis zu 100 l/min
Serie SFDA Entfernt Mikroorganismen aus der Druckluft
Serie WR110 Druckregelung in Prozesswasserleitungen
Serie WF300 Entfernung von Fremdkörpern in Prozesswasserleitungen
Serie KQB2
Korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 150 °C
Serie KQG2
Aus rostfreiem Stahl 316
Serie KKA Edelstahl SUS304
Serie S070 - Kompaktausführung - Ventilbreite: 7 mm
Serie VDW Magnetventil für Luft, mittleres Vakuum und Wasser
Zusammengesetzte Ventilblöcke für Luft, Gas und Flüssigkeit
Serie ZFC Ein Gerät für Über- und Unterdruck
Serie IDG-D Verbesserter Durchfluss, minimierter Druckverlust
Serie ARJ Kompakt und leicht (16 g)
Serie HF2-BAC
Sanitise compressed air
Serie AMJ Entfernt wirksam Wassertröpfchen aus Luft, die von einer Vakuumpumpe oder einem Vakuumerzeuger angesaugt werden
Serie JSX
Durchflussmenge bis zu 2200 l/min (Wasser)
Serie AD402-A 360° Sichtbarkeit: Durch den transparenten Behälterschutz kann aus jedem Sichtwinkel das Kondensat im Behälter überprüft werden
Serie IDFA Verwendbar in Umgebungen mit hohen Temperaturen
Rote und grüne Farbzonen verbessern die Sichtbarkeit
Serie KQ2 Anwendbare Schläuche O.D.: Ø 2 bis Ø 16 mm
Serie VXB Geringer Druckverlust dank Winkel-Sitzkonstruktion
Serie VXS2 Kein Mediendruck für den Ventilbetrieb erforderlich
Serie LPV Komplette Isolierung von Flüssigkeiten
Serie LSP Dosiervolumen bis zu 200 µl
Serie PB Kompakte, einfachwirkende Membranpumpe
Serie ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Druckregler und Druckventile
Serie LQ Hohe Reinheit und chemische Beständigkeit
Serie TL Saubere und chemikalienbeständige Schläuche
Serie LEFS/LEKFS Hohe Steifigkeit und hohe Präzision
Serie PF3W7-Z Integriertes Display: 2-teilige, 3-farbige Anzeige
Serie PA Kompakt, große Kapazität
Serie JSY Extrem kompaktes und leichtes Ventil
Serie INR-244-831 Kühlleistung: 220 W
Serie IZG Gewicht: 200 g
Serie VV061 Staubgeschützt, entspricht IP40