Mehr erfahren
Erfahren Sie mehr über
Produkt Highlights
Allgemeine Produktinformation
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
SMC eMatters
Top-Konfiguratoren & Tools
Anleitungen & Konformitätserklärungen
Tools & Konfigurationsdateien
Bibliotheken
Kontakt
Downloads
Dokumente
Support
Willkommen bei SMC
Molkereiindustrie
Milch ist unglaublich vielfälltig und somit auch die Basis für zahlreiche Lebensmittel. Doch so wandelbar sie auch ist, handelt es sich gleichzeitig um ein sehr empfindliches Produkt, welches mit äußerster Sorgfalt be- und verarbeitet werden muss.
Unsere Produktlösungen können so vielseitig und sorgfältig sein, wie es Ihr Prozess erfordert. Mit einem breiten Portfolio für die verschiedensten Anforderungen sind wir Ihr optimaler Partner der Molkereiindustrie. Von hitzebeständigen Produkten für die Pasteurisierung bis hin zu Ventilen in hygienischem Design für die CIP-Bereiche – wir kennen Ihre Herausforderungen und unterstützen Sie mit innovativen und nachhaltigen Lösungsmodellen in allen relevanten Bereichen.
SMC bietet genau die Produkte, welche Sie für die jeweiligen Anforderungen in Ihren Produktionsprozessen benötigen
Fitting & tubing
Stellantriebe
Umweltverträgliche Antriebe
Luftaufbereitung
TH Serie Sie verfügen über eine hohe Beständigkeit gegen chemische Substanzen und hohe Temperaturen
KP Serie
Reinraumabblas- und Antriebsluftsysteme
TP Serie Schläuche für den Einsatz in Reinraumumgebungen
KFG2 Serie
Garantierte Leistung in hochkorrosiven Umgebungen, aggressiven Chemikalien und extremen Temperaturen zwischen -65 °C und 260 °C
KQB2 Serie
Hohe Beständigkeit gegen korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 150 °C
KQG2 Serie
Hohe Beständigkeit gegen raue und korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 150 °C
M Serie
Informieren Sie sich über unsere Miniaturverschraubungen, die in korrosiven, beengten Bereichen eingesetzt werden können.
KK Serie
Profitieren Sie von dieser Sofortverbindungsmethode, die Ihnen eine Gewichtsreduktion bietet
ASG Serie
Geeignet für Bereiche, in denen das Abwaschen die Standard-Durchflusskontrollen beeinträchtigen könnte, wie z. B. bei Lebensmitteln und Verpackungen
MGP-Z-XC6 Serie
Prüfen Sie unseren kompakten Führungszylinder, der eine präzise Führungsbewegung mit einer einfachen Installation an Ihrer Maschine gewährleistet
MGQ Serie
Die Lösung für einen Linearantrieb, der hohen Belastungen ausgesetzt ist – Ideal für Materialtransportanwendungen
CG1-Z Serie
Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen wie Spannen, Aufnehmen und Positionieren in vielen Branchen
MGP-R/V-Z-Serie
Sicherstellung einer präzisen Bewegung in Reinigungsbereichen
CQ2-Z Serie
Profitieren Sie von unserer großen Auswahl an Zylinderoptionen, die eine Installation von automatischen Schaltern auf zwei Oberflächen erleichtern
CQS Serie
Werfen Sie einen Blick auf den optimalen Zylinder von SMC, der für kleine Bohrungen verfübar ist zudem platzsparend ist.
CQM Serie
Profitieren auchSie von diesem kompakten Zylinder, der mit seiner Führungsstange und seiner Platte eine direkte Montage von Werkstücken ermöglicht
CQU Serie
Für den Einsatz in Bereichen, in denen Platz und Gewicht eine Rolle spielen und zudem energieparend sind
SFDA Serie
Informieren Sie sich über unseren Inline-Filter zur Entfernung von Bakterien, FDA-konform
Elektrische Antriebe
Feldbus System
Wegeventile
HY(D)B Serie
Sehen Sie sich unseren hygienischen Designzylinder mit abgerundetem Profil an, der gleichzeitig eine optimale Wasserbeständigkeit und ein einfaches Reinigen ermöglicht.
HY(D)C Serie
Entspricht den ISO/VDMA-Spezifikationen und bietet dank einer neuen Schmiermittelkonstruktion eine verbesserte Wasserbeständigkeit
HY(D)G Serie
Verwenden Sie unseren wasserfesten Führungsstangenzylinder
HY(D)Q Serie
Profitieren Sie von der hygienischen Grundausführung des Zylinders und der leichten Reinigung seiner Oberfläche durch das neue Design
CG5-X2977 Serie
Lebensmittelgeeignete Dichtungen, Lasermarkierung und NSF-H1-Fett
HF2-BAC Serie
Reinigung der Luft von Bakterien mit dem SMC-Luftfilter HF2-BAC, der zur Desinfektion Ihrer Druckluft beiträgt
EX600 Serie
Die Möglichkeiten Ihrer Kommunikation erhöhen und gleichzeitig die Effizienz durch einfachere Wartung steigern
EX260 Serie
Kostengünstige Lösung für Ihr Daisy-Chain-Kommunikation zur Kosten- und Installationszeitreduzierung
KFG2H-E Serie
Zertifiziert zur Vermeidung von Flüssigkeits- und Fremdkörperansammlungen & mit Schutzart IP69K
KFG2H-C Serie
Profitieren Sie von einer geringeren Ansammlung der Restflüssigkeiten
KFG2-F Serie
Für den Einsatz in hochkorrosiven Umgebungen, aggressiven Chemikalien und extremen Temperaturen zwischen -65 °C und 260 °C
KQB2-F Serie
Bei Arbeiten in korrosiven Umgebungen mit Temperaturen bis zu 150 °C ist KQB2 eine optimale Lösung
KQG2-F Serie
Für den Einsatz in rauen und korrosiven Umgebungen mit Temperaturen bis zu 150 °C
JSY5000-H Serie
Steuerung Ihrer Lebensmittelproduktion, für den Einsatz in rauen Umgebungen (IP69K) und mit der Option der IO-Link-Kommunikation
SY New Serie
Sehen Sie sich unser Allzweckventil an, das eine Schutzart bis IP67 für raue Umgebungen und eine Vielzahl von Durchflussraten (191-1751 l/min) bietet.
SY Serie
SY ermöglicht bedeutende Fortschritte in der Ventilleistung für kosteneffektive Lösungen dieser Anforderungen. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss bei geringem Stromverbrauch und einem kompakten Design
Fitting & Tubing
Antriebe
TL Serie
Profitieren Sie von den sauberen und chemikalienbeständigen Schläuchen von hoher Reinheit (Super PFA). Mit einer maximalen Betriebstemperatur von 260 °C.
CG5/CJ5 Serie
Kompatibel mit Fetten für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, die FDA-konform sind
AF-A-X440 Serie
Überzeugen Sie sich von SMCs modularem Luftfilter mit einer Hochtemperaturbeständigkeitsoption
AR-B-X440 Serie
Eine Variation an Druckbereichseinstellungen für verschiedene Anwendungen, gemeinsam mit der Option für hohe Temperaturen
AW-B-X440 Serie
Werfen Sie einen Blick auf den SMC Filter-Regler mit Hochtemperatur-Umgebungsoption
SRH Serie
Der Clean-Regler der Serie SRH ist ein kontaminationskontrollierter Regler aus Edelstahl, der zur Minimierung von Flüssigkeitsrückständen entwickelt wurde.
Fittings & tubing
Fluoropolymer
TD Serie
Für Prozesse, die besonders flexible, hitze- und chemikalienbeständige Schläuche erfordern, gibt es jetzt die neue Schlauchserie TD/TID.
LQ Serie
Profitieren Sie von hochreinen Hyperfittings für den Einsatz in der chemischen Versorgung, der Lebensmittelindustrie, der Medizin, der Halbleiterindustrie usw.
TU-X214 Serie
Beachten Sie die lebensmittelechten Schläuche, die durch 8 verschiedene Farben eine Identifizierung von Kreisläufen erleichtern
TUL Serie
Dieser kommt zum Einsatz, wenn ein flexibler Schlauch benötigt wird – äußere Polyurethanschicht und innere Fluorpolymerschicht
PF2D5 Serie
Verwendung von entionisiertem Wasser und Chemikalien möglich
SRF Serie
Wählen Sie dieses Produkt zur Regelung von DI-Wasser und N2-Gas im Reinraum
PAF Serie
Diese Hochleistungs-Fluorharzpumpe besteht aus nichtmetallischen Gehäuseteilen, die eine perfekte Kompatibilität bei der Verwendung hochreiner Chemikalien gewährleisten
Vakuum equipment
LEH Series
Aimed at workpieces that need soft and safe handling, with gripping check function. Basic type
LEHF Series
Tailored to hold various types of workpieces due to their long stroke. Various types of workpieces with a long stroke can be held
LES Serie
Kompakte und leichte Schiebetische für Transferanwendungen
LZ Serie
Ein Produkt für Standardanwendungen, kompatibel mit dem LC3F2-Treiber
AC-D Serie
Anpassung an die Luftreinheitsklassen gemäß ISO8573-1:2010 sowie Verhinderung der Ansammlung von Staub und Fremdkörpern
AMS20/30/40/60 Serie
Profitieren Sie von dem Air Management System (AMS), welches es Ihnen ermöglicht Energie einzusparen, Ihre Wartungsmöglichkeiten zu verbessern und zur Digitalisierung Ihrer Druckluftanlage beiträgt.
C96 Serie
Große Auswahl und schnelle Liefermöglichkeiten für Ihre Antriebe
ZP3P Serie
Sehen Sie sich den blaugefärbten SMC Vakuumtampon an, der eine einfache Identifizierung bei der Kontaminationskontrolle ermöglicht.
ZP3C Serie
Profitieren Sie von einer hohen Widerstandsfähigkeit des ZP3C gegenüber stark abrasiven Oberflächen
ZP3P-JT Serie
Prüfen Sie den blau gefärbten SMC-Vakuumtelle, um eine einfache Identifizierung bei der Verschmutzungsprüfung zu ermöglichen – Faltenbalg-Typ
ZK2*A Serie
Hochwertige Vakuumeinheit (Ejektor/Pumpe/Verteilersysteme) mit geräuscharmen und hocheffizienten Optionen
ZL1/3/6 Serie
Testen Sie unseren energiesparenden 3-stufigen Ejektor in Diffusorbauweise mit großem Durchsatz
ZQ*A Serie
Erzielen Sie eine höhere Effizienz, da Ejektor, Pumpe und Verteilersystem in einer einzigen Einheit untergebracht sind
Ionisierer
Messen & Erkennen
IZT40/41/42 Serie
Erzielen Sie eine schnelle und effiziente Entladung mit den Stab- und Düsen-Ionisatoren, die getrennt vom Steuergerät arbeiten können
IZG10 Serie
Profitieren Sie von einem einfachen Griff und der reduzierten Bedienungskraft der SMC Ioniserpistole
IZD10 Serie
Arbeiten Sie mit einem kleinen und leicht zu montierenden elektrostatischen Sensor
IZE11 Serie
Werfen Sie einen Blick auf den Monitor für den elektrostatischen Sensor
IZH10 Serie
Nutzen Sie die Vorteile eines portablen Elektrostatikmessgeräts