Die Lebensmittelindustrie ist in hohem Maße durch strenge gesetzliche Vorschriften geprägt. Nur so können die hohen Standards, die wir an unsere Lebensmittelproduktion stellen, garantiert werden. Daher sind diese Normen für uns ein wichtiges Thema bei der Entwicklung spezifischer Lösungen für diese Branche.
Das betrifft vor allem die Materialien, die in Anlagen zur Produktion und Weiterverarbeitung von Lebensmitteln zum Einsatz kommen. Hier muss absolut sichergestellt sein, dass keine Verunreinigungen durch giftige Stoffe in die Nahrungsmittel gelangen. Ebenso wichtig sind aber auch Clean und Hygienic Design Aspekte und die Korrosionsbeständigkeit von verwendeten Komponenten, die in den Bereichen der Produktion zum Einsatz kommen, die regelmäßig intensiv gereinigt werden müssen.
Lösungen, die sich Ihren Prozessen anpassen – immer und immer wieder
Unsere Produkte und Lösungen werden den anspruchsvollen Anforderungen eines 24/7-Dauerbetriebs mehr als nur gerecht. Die Messlatte für einen reibungsloser und störungsfreier Ablauf in solch einer intensiven Produktion liegt hoch. Für den Einsatz in diesen Non-Stop-Fertigungsprozessen braucht es langlebige und zuverlässige Komponenten sowie moderne Systeme und Lösungen im Bereich Predictive Maintenace und Energieeffizienz.
Unser auf 83 Länder verteiltes Expertenteam verfügt über das spezifische Fachwissen, um alle oben genannten täglichen Herausforderungen sowohl mit Standard- als auch mit maßgeschneiderten Lösungen umzusetzen. Dabei werden sie durch unsere fünf technischen Zentren, zwei davon in Europa, unterstützt.