Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Lösungen für die elektrische Automatisierung Ihrer Industrieprozesse

Elektrische Automatisierungstechnik von SMC

In einer Welt, die ständig im Wandel ist, sind elektrische Antriebe, serielle Schnittstellen, Ionisierer sowie Sensoren & Schalter entscheidende Komponenten für die Automatisierung und Effizienz Ihrer Prozesse.
Mit Hilfe elektrischer Automatisierungslösungen von SMC können Sie die Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit Ihrer Produktionsprozesse entscheidend verbessern. Wir unterstützen Sie dabei mit unserem umfassenden Fachwissen und unseren durchgängigen Lösungsangeboten auf Ihrem Weg hin zur elektrischen Automatisierung Ihrer Prozesse.

Unsere Palette an elektrischen Automatisierungskomponenten umfasst:

Die Komponenten von SMC ermöglichen es, Geräte und Systeme effektiver sowie effizienter zu betreiben, indem sie eine präzise Kontrolle über elektrische Signale und Energie liefern.

Lernen Sie unsere elektrischen Automatisierungslösungen kennen, indem Sie auf die Symbole klicken.

Pipetten Assembly

Lösungen der elektrischen Antriebe

  • Einzelne Achsen, Sonderlösungen oder individuelle Komplettsysteme
  • Motorless: Verwenden Sie Ihren eigenen Motor – spezielle Flansche bieten maximale Flexibilität für Ihre Anwendung
  • Auslegung und Design: Unsere Experten von SMC beraten Sie zielgerichtet und lösungsorientiert!

Erfahren Sie mehr über das Leistungsspektrum und die elektrischen Antriebe von SMC!

Lösungen der elektrischen Antriebe

Drahtlose Feldbussysteme

  • Kompakte und modulare drahtlose Systeme
  • Weniger Verdrahtungs- und Installationsaufwand
  • Absolut sichere, zuverlässige und störungsfreie Kommunikation
  • Ideal für Anwendungen in der Robotik und in Dreh-/Schwenktischen

Erfahren Sie mehr über Wireless-Systeme!

Drahtlose Feldbussysteme

Elektrostatische Entladung - Ionisierer

  • Entladungsstäbe in unterschiedlichsten Längen
  • Düsenionisatoren für punktgenaue Entladung
  • Gebläseionisatoren für den Einsatz ohne Druckluft
  • Komplette Reinigungsboxen
  • Energieeffiziente Regelungen für den Abbau elektrostatischer Aufladung

Erfahren Sie mehr über das Leistungsspektrum unserer Ionisatoren!

Elektrostatische Entladung - Ionisierer

Das Air Management System von SMC

  • Druckluftmanagement neu gedacht!
  • Nachhaltigkeit und CO2-Einsparung durch automatische Druckreduzierung und -abschaltung
  • Kosteneinsparung durch effizienten Druckluftverbrauch
  • Datenerfassung via Feldbus und OPC UA Schnittstelle

Erfahren Sie mehr über das Air Management System von SMC!

Das Air Management System von SMC

Sensoren & Schalter

  • SMC bietet Ihnen ein umfangreiches Produktportfolio für nahezu jeden Einsatzbereich und unterschiedliche Medien
  • Druck- & Vakuumschalter
  • Durchflusssensoren
  • Mit externer oder integrierter Anzeige
  • Einfaches Einbinden und Parametrieren

Erfahren Sie mehr über Sensoren und Schalter!

Sensoren & Schalter

Positionssensoren für Aktuatoren

  • Kontinuierliche Übermittlung von Positions- und Prozessdaten
  • IO-Link Schnittstelle oder Analogsignale verfügbar
  • Verschiedenste Messbereiche und Anschlussvarianten

Erfahren Sie mehr über den Positionssensor der Serie D-MP!

Positionssensoren für Aktuatoren

Elektrostatische Entladung - Ionisierer

  • Punktgenau oder auf ebenen Flächen: Durch das breite Produktportfolio von SMC bieten wir für alle Anwendungen die passende Lösung
  • Individuelle Lösungen für verschiedene Industrien, wie zum Beispiel Halbleiter-, Kunststoff-, oder Verpackungsindustrie
  • Service: Unsere Experten analysieren bestehende Anlagenkonzepte und entwickeln zielgerichtete Lösungen zum Abbau elektrostatischer Aufladung passend zu Ihrer Anlage.

Erfahren Sie mehr über das Leistungsspektrum unserer Ionisatoren!

Elektrostatische Entladung - Ionisierer

Erzielen Sie mit SMC effizientere und vereinfachte elektrische Automatisierungsprozesse

Auf dem Weg zu einer effizienten elektrischen Automatisierung unterstützen wir Sie mit einer einzigartigen Vielfalt an elektrischen Produkten und maßgeschneiderten Lösungen passend für Ihr Vorhaben und Ihr Unternehmen.

Die Vorteile unserer elektrischen Automatisierungslösungen auf einen Blick:

  • Persönlicher Kontakt zu SMC: Unsere Expertenteams am Standort Korneuburg unterstützen Sie von Beginn an – von der Idee bis hin zur finalen Umsetzung.
  • Lokale Produktion am Standort Korneuburg: Die Systemlösungen, wie elektrische Handlings und Ventilinseln, werden dabei in der lokalen Produktion designed und gefertigt.
  • Kompetente Unterstützung von Anfang an: SMC-Experten unterstützen vor Ort bei der Inbetriebnahme, Fehlersuche, bei Durchführung von Tests oder der Optimierung Ihrer Anlage. Die Produkte und Applikationen werden davor von unseren Experten im hochmodernen Technology Center am Standort Korneuburg, welches das Engineering, den Prototypenbau, Testlabors und Dauerversuchseinrichtungen beheimatet, getestet.

Entdecken Sie unsere elektrischen Lösungen

Kennen Sie schon unsere neuen Produkte?

Für jedes Vorhaben die passenden elektrischen Komponente

Lesen Sie unsere Blog-Beiträge über die elektrischen Produkte von SMC

Stark und auf den Punkt genau: Elektrischer Antrieb der Serie LEKFS sorgt für besonders hohe Präzision

Zur Palettierung oder Beschichtung, bei allgemeinen Transportsystemen oder anderen zweiachsigen Anwendungen greifen Unternehmen häufig auf elektrische Antriebe zurück. Muss hierbei eine besonders hohe Präzision erfüllt und zugleich eine hohe Nutzlast bewegt werden, kommen nur darauf ausgerichtete elektrische Antriebe infrage – wie die Serie LEKFS von SMC. Weiterlesen >

Stark und auf den Punkt genau: Elektrischer Antrieb der Serie LEKFS sorgt für besonders hohe Präzision

Alles unter Kontrolle: Feldbuskompatible Vakuumeinheit der Serie ZKJ bietet umfassende Fernsteuerung und -überwachung

Die Vakuumtechnik bietet viele Vorteile für unterschiedlichste Industrieanwendungen. Dabei spielt die Prozesssicherheit eine wichtige Rolle: Sie hängt davon ab, ob die Vakuumerzeugung und -aufrechterhaltung gewährleistet werden können. Zugleich stehen auch die Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit verstärkt im Fokus. Mit der feldbuskompatiblen Vakuumeinheit der Serie ZKJ zeigt SMC, wie diese und weitere Anforderungen in einem Gerät in Einklang kommen. Weiterlesen >

Alles unter Kontrolle: Feldbuskompatible Vakuumeinheit der Serie ZKJ bietet umfassende Fernsteuerung und -überwachung

Modulare Nachhaltigkeit: Neuer digitaler Durchflusssensor der Serie PF3A8#H bietet integrierte Druck- und Temperatursensoren

Eine zuverlässige Versorgung mit Druckluft ist bei allen pneumatischen Anwendungen entscheidend für Produktivität, Prozesssicherheit und Energieeffizienz. Um dies in allen Industriebranchen zu gewährleisten, muss der Verbrauch konstant und zuverlässig überwacht werden. Hinzu kommen Aspekte wie Nutzerfreundlichkeit und Zukunftssicherheit, um ein breites Einsatzspektrum abzudecken. Der neue digitale Durchflusssensor der Serie PF3A8#H von SMC erfüllt diese vielfältigen Anforderungen. Weiterlesen >

Modulare Nachhaltigkeit: Neuer digitaler Durchflusssensor der Serie PF3A8#H bietet integrierte Druck- und Temperatursensoren

SMC Düsen-Ionisierer mit separatem Controller für effiziente und sichere Prozesse

Von Kunststofferzeugnissen wie Folien und Kappen über elektrische Bauteile bis hin zu Leiterplatten: In verschiedensten Bereichen ist der Abbau statischer Elektrizität mittels Ionisierern unverzichtbar, um sichere und effiziente Förder- und Produktionsprozesse zu gewährleisten. Damit Anwender auch in schwer zugänglichen Bereichen auf die Technologie zurückgreifen können, hat SMC mit der Serie IZT43 einen besonders kompakten Düsen-Ionisierer mit separatem Controller entwickelt. Weiterlesen >

SMC Düsen-Ionisierer mit separatem Controller für effiziente und sichere Prozesse