Mehr erfahren
Erfahren Sie mehr über
Produkt Highlights
Allgemeine Produktinformation
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
SMC eMatters
Top-Konfiguratoren & Tools
Anleitungen & Konformitätserklärungen
Tools & Konfigurationsdateien
Bibliotheken
Kontakt
Downloads
Dokumente
Support
Willkommen bei SMC
Unter der Bezeichnung TU-X214 sind die FDA-konformen Schläuche aus Polyurethan (PU) im SMC Sortiment zu finden. Insgesamt umfasst das derzeitige Portfolio fünf verschiedene Größen von 2 bis 12 mm Außendurchmesser. Als Besonderheit bietet SMC die Schläuche der TU-X214-Serie in acht unterschiedlichen Farben an. Dadurch lassen sich auch sehr komplexe Verschlauchungen mittels einfacher Farbcodierung besonders übersichtlich gestalten. Die Zuordnung einer Verbindung gelingt so auf den ersten Blick. Ausgelegt sind die PU-Schläuche für einen Maximaldruck von 0,8 MPa und einem Temperatureinsatzbereich von -20 bis +60 °C. Bestellt werden können sie auf 20 und 100 m-Rollen.
Perfekt für Kunden in regulierten Anwendungen „Der Verzicht auf jegliche Bedruckung und die Verwendung beständiger Materialien sind der Schlüssel für die jetzt bestandene FDA-Konformität“, erklärt Sabrina Jatschka, Product Managerin bei SMC. „Ihre Langlebigkeit und Robustheit haben die Schläuche der TU-Serie bereits in vielen Einsatzbereichen unter Beweis gestellt. Jetzt haben auch unsere Kunden aus den stark regulierten Anwendungen wie der Medizintechnik, der Pharmazie oder der Lebensmittelindustrie die Möglichkeit, davon zu profitieren“, fährt die SMC-Expertin fort. Ihre Erfahrungen zeigen zudem, dass viele Lebensmitteltechnologen auch in den nicht kritischen Bereichen einer Maschine FDA-konforme Schläuche verwenden, um auf der sicheren Seite zu sein. Dadurch drohen auch bei späteren Instandhaltungsmaßnahmen keine Verwechselungsgefahren.
Im Detail – TU-X214
Modell
TU-X214
Medium
Druckluft / Wasser
Max. Betriebsdruck (bei 20 °C)
0,5 - 1,0 MPa (-20 °C bis +60 °C)
Verwendbare Schlauch/Steckverbindung
Steckverbindungen, Klemmverbindungen, Miniaturverschraubungen
Betriebstemperaturbereich
-20 °C bis +60 °C Wasser: 0 bis 40 °C (nicht gefroren)
Material
Polyurethan
Verkaufseinheit
20 m, 100 m
Bildtext: Die Pneumatik-Schläuche der Serie TU-X214 sind FDA-konform. Sie können somit in den stark regulierten Anwendungen der Pharmaindustrie, der Medizintechnik oder der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen.
Copyright: SMC, Abdruck für Pressezwecke honorarfrei