Überall, wo ein singulärer, möglichst kräftiger Luftstoß im Produktionsprozess gebraucht wird, spielen die Impulsventile der Serie JSXFA ihre Stärken voll aus: Mit einem um 15 % verbesserten Spitzendruck bei gleichzeitig um ein Drittel verringertem Druckluftverbrauch, gehören sie mit ihren Leistungsdaten zur Spitze. Gleichzeitig wurde die Ansprechzeit gegenüber den Vorgängermodellen um fast die Hälfte verkürzt und die Lebensdauer auf 10 Millionen Zyklen gesteigert.
Günstige Wartung, schnelle Montage
Das JSXFA-Sortiment pneumatisch gesteuerter Impulsventile umfasst drei Anschlussgrößen: 3/4", 1" und 11/2". Mithilfe einer extrem langlebigen Elastomer-Membran gelang es den SMC Ingenieuren, die Ventile federlos zu konstruieren. Dadurch erhöht sich nicht nur die Standzeit. Über 10 Millionen Zyklen ohne Wartung oder Austausch senken natürlich auch die Kosten. Die Montage der JSXFA-Impulsventile kann zum einen mittels Klemmverbindung erfolgen und gelingt dadurch äußerst fix. Wer dies aber nicht möchte, findet zum anderen im Sortiment auch Modellvarianten in der klassischen Gewindeausführung.
Perfekt für viele Anwendungen
„Durch den hohen Spitzendruck bei sehr geringem Luftverbrauch eignen sich die neuen Impulsventile für jede Anwendung, in der ein kräftiger Luftstoß benötigt wird“, erklärt Bettina Fauster, Product Managerin bei SMC Austria. Als wichtigstes Einsatzgebiet sieht die Neuproduktexpertin von SMC die Reinigung von Filterelementen. Für die effektive Reinigung und Entfernung feinster Partikel ist ein hoher Druckimpuls entscheidend. „Aber natürlich sind die Impulsventile auch für das Aussortieren beliebiger Transportgüter im Produktionsprozess mittels Luftstoß perfekt geeignet“, fügt sie hinzu. „Mehr Leistung bei geringerem Energieverbrauch ist letztlich für jede Branche ein schlagendes Argument. Davon profitieren alle Abblas- und Reinigungsanwendungen.“
Für kalte Umgebungen geeignet
Die Impulsventile der Serie JSXFA können auch bei extrem tiefen Temperaturen eingesetzt werden. Von -40 bis +60 °C arbeiten die Ventile in jedem Druckluftsystem problemlos. Als Betriebsdruck empfiehlt SMC den Bereich zwischen 0,1 und 0,9 MPa. Bei angeschlossenem Pilotventil ist darauf zu achten, dass dessen Ventilquerschnitt zwischen 5 und 10 mm liegt. Nur dann ist eine einwandfreie Funktion gewährleistet.
Im Detail – Impulsventile Serie JSXFA
Modell |
06 |
10 |
14 |
Anschlussgröße |
3/4" |
1" |
1 1/2" |
Ventilquerschnitt [mm] |
32 |
40 |
50 |
Medium |
Druckluft |
||
Betriebsdruck [MPa] |
0,1 – 0,9 |
||
Medien- und Umgebungstemperatur [°C] |
-40 – +60 |
||
Pilotventilanschluss |
1/8", 1/4" |
||
Optional |
- |
- |
Schalldämpfer |
Gewicht [g] |
|
|
|
Bildtext: Höherer Spitzendruck bei vermindertem Luftverbrauch – die Impulsventile der SMC Serie JSXFA sind echte Kraftpakete. In Sachen Energiekosten sind sie dagegen äußerst enthaltsam. Copyright: SMC
21.08.2019