Für uns von SMC ist es ein wichtiges Anliegen, Ihnen nachhaltige, umweltfreundliche Produkte anzubieten, die Sie dabei unterstützen, sowohl die Umweltauswirkungen als auch die Kosten Ihrer Produktionsprozesse zu reduzieren und Ihre Herstellungsprozesse energieeffizienter zu machen. Wir bewerten kontinuierlich die Nachhaltigkeit unserer Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg: angefangen von der Konzeption und Entwicklung bis hin zur Inbetriebnahme unserer Produkte in Ihren Anlagen. Unsere Experten helfen Ihnen dabei, die bestmöglichen Lösungen zur Ressourcenschonung und Reduzierung Ihrer CO2-Emissionen auszuwählen, um so eine nachhaltige Produktion zu garantieren.
Was macht die Komponenten von SMC nachhaltig?
Wir entwickeln nachhaltige Produkte, die kompakt, kabellos, leicht, sicher und langlebig sind. Unser umweltfreundlicher Ansatz spart Material und Platz in allen Phasen der Entwicklung, einschließlich Verpackung, Versand und Installation, und liefert Ihnen den Schlüssel zu einer energieeffizienten Fertigung und einer CO2-armen Produktion. Die nachhaltige Technologie von SMC wiegt bis zu 54 % weniger, ist kabellos und senkt den Luft- und Stromverbrauch drastisch. Durch die drahtlose Kommunikation von SMC entfällt der Verkabelungs- und Installationsaufwand. Dies ermöglicht eine hohe Produktionsvariabilität und damit eine höhere Effizienz. Die Nachhaltigkeit der umweltfreundlichen Produkte von SMC wird durch ihre lange Produktlebensdauer bestätigt, wie beispielsweise im Fall unserer Ventile, die über 200 Millionen Zyklen überdauern.
Sparen Sie Energie mit dem richtigen Design
Ein effizientes Design Ihrer pneumatischen oder elektrischen Systeme ist entscheidend für die Nachhaltigkeit Ihres Produktionsprozesses und für die Reduzierung der CO2-Emissionen sowie für die Senkung der Gesamtkosten. Die richtige Auswahl und Auslegung Ihrer Anlage ist daher der erste Schritt zu energieeffizienten Lösungen.
Wir von SMC wissen, wie schwierig es sein kann, ein nachhaltiges System zu entwerfen, deshalb haben wir eine Software entwickelt, die Sie dabei unterstützt und Fehler minimiert. Unsere beliebten Engineering-Tools und unsere Energieeffizienz-Software unterstützen Sie während des gesamten Designprozesses.
Steigern Sie Ihre Energieeffizienz mit unserem Air Management System
Unser Air Management System hilft Ihnen, Ihr Druckluftmanagement zu verbessern und ist zweifelsohne eine unserer nachhaltigsten Spitzentechnologien für eine energieeffiziente Fertigung. Sie können es problemlos sowohl in neuen als auch in bereits laufenden Produktionsanlagen zu Ihrem Vorteil nutzen.
Dieses komplexe umweltfreundliche Druckluftmanagementsystem unterstützt Sie beim CO2-Management, bei der Visualisierung des Energieverbrauchs und bei der Skalierbarkeit. Der Standby-Modus reduziert den CO2-Ausstoß und das System erkennt zudem Bereiche, in denen Druckluft verschwendet wird. Insgesamt reduziert es den Systemdruck für eine energieeffizientere und nachhaltigere Fertigung. Darüber hinaus bietet Ihnen unser Air Management System eine Visualisierung des Druck-, Durchfluss- und Temperaturstatus Ihres Luftsystems und sorgt mit seiner drahtlosen, nachhaltigen Technologie für Skalierbarkeit und flexible Verbindungen.
Wertvolle Tipps, um Ihre Automatisierungsprozesse energieeffizienter zu gestalten
Optimieren Sie die Energieeffizienz im Design
Unsere Energieeffizienz-Software zielt darauf ab, ein Bewusstsein für den Energieverbrauch Ihrer pneumatischen Geräte zu schaffen und Sie zur Optimierung des Luftverbrauchs zu ermutigen. Auf diese Weise können Sie beginnen, Kosten zu senken und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Die Software wurde speziell entwickelt, um ein grundlegendes Verständnis von Luftparametern wie Luftverbrauch, Durchflussrate, Druck und Luftfeuchtigkeit zu vermitteln.
Berücksichtigen Sie die richtige Art und Größe der Komponenten
Die Kompaktzylinder der Serie J wurden speziell entwickelt, um Ihre Effizienz durch die Optimierung ihres Gewichts und ihrer Abmessungen zu maximieren. Durch den Einsatz unserer J-Zylinder in Ihren Applikationen können Sie:
- Kosteneffiziente Maschinen erstellen – dank kostenoptimaler Zylinderkomponenten
- Ihre Produktivität steigern – optimierte Zykluszeit dank der Leichtigkeit des Zylinders
- Die Abmessungen Ihrer Maschine reduzieren – dank sehr kompakter Bauformen
Erzeugen Sie nur den Druck, den Sie wirklich benötigen
Wir sind uns alle dessen bewusst, dass mit zunehmendem Druck in unseren Leitungen ein höherer Energieverbrauch entsteht, was letztlich zu höheren Kosten führt. Hinsichtlich der Effizienz sind Mehrdruck-Systeme die ideale Lösung: Hier wird jedem Bereich bedarfsgerecht ein spezifisches Druckniveau zugewiesen, wodurch ein optimaler Energieverbrauch erreicht wird.
Achten Sie auf Rückgewinnung der erzeugten Energie
Industrielle Prozesse benötigen Energie, um ausgeführt zu werden. Die Wiederverwertung dieser Energie hat einen exponentiellen Effekt auf die Effizienz der Anlage. Vielen von uns ist das Konzept der Wärmerückgewinnung bekannt, bei dem Wärme, die sonst verloren gegangen wäre, in Fertigungs- und Industrieprozesse zurückgeführt wird. Warum nicht dasselbe Prinzip auf die in Ihren Prozessen verwendete Luft anwenden?
Überwachen Sie Ihren Verbrauch
Durch die Installation von Durchfluss- und Druckschaltern an Ihrer Maschine erhalten Sie aktuelle und fortlaufende Informationen über deren Energieverbrauch. Diese Überwachungsebene ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Produktivität, Leistung und Gesamteffizienz Ihrer Maschine verbessern.
Beseitigen Sie Luftlecks
Energieeffizienz-Audits durch unsere Experten bieten Ihnen leistungsstarke Werkzeuge zur Transformation Ihrer Fabrik.
Was wir in diesen Audits bieten:
- Überwachung des Druckluftverbrauchs (gemäß ISO 50001 oder gleichwertig)
- Leckerkennung und -überwachung
- Optimierung des Druckluftverbrauchs
- Qualitätskontrolle der Druckluft
- Optimierung pneumatischer Komponenten
- Überwachung und Datenerfassung
- Schulung und Online-Schulung
- Unterstützung für Maschinen- und Anlagenhersteller
- CO2-Reduktionsinitiative
Verwenden Sie den richtigen Luftdruck
Stellen Sie sicher, dass Sie bei allen Ihren Prozessen immer den richtigen Luftdruck verwenden, reduzieren Sie ihn im Standby-Modus und schalten Sie den Luftstrom komplett ab, wenn er nicht benötigt wird.
Die Serie AMS20/30/40/60 stellt die nächste Generation von Luftaufbereitungssystemen vor. Mit dieser Kombination Regler, Air Management Hub und Restdruckentlüftungsventil können Sie die Temperatur, den Druck und den Durchfluss Ihres Systems überwachen und Abschaltzeiten und Standby-Zeiträume programmieren, um in Zeiten geringer Aktivität Energie zu sparen.
Beispiele dafür, wie SMC-Komponenten Ihnen helfen können, Ihre CO2-Emissionen zu reduzieren: