Reduktion, Wiederverwendung und Recycling von Industrieabfällen
Bei SMC praktizieren wir eine strenge Abfalltrennung und leben gemäß 3Rs: "Reduce, Reuse und Recycle".
Abfallentsorgungskosten senken wir u.a. dadurch, dass wir Abfälle in wertvolle Ressourcen umwandeln.
Monitoring der Umweltbelastungen
Wir kontrollieren und überwachen sehr genau, welche Umwelteinflüssse durch den Verbrauch von Ressourcen und Energie bei der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung unserer Produkte entstehen.

*1: CO2 aus Produktionstätigkeiten ist die Menge an CO2, die durch den Einsatz von Energie emittiert wird.
*2: CO2 aus Produktionstätigkeiten ist die Menge an CO2, die durch den Einsatz von Energie emittiert wird.
Wir halten uns stets an die Umweltvorschriften
Gemäß der EU-Abfallgesetzgebung über PCB müssen Betreiber, die Elektrogeräte in Verwahrung nehmen, die polychlorierte Biphenyle (PCB) enthalten, diese bis zum 31. März 2027 ordnungsgemäß entsorgt haben.
SMC setzt bereits seit 2018 keine PCB-haltigen Geräte mehr ein.
Wir handeln gemäß der ROHS-Richtlinie.
Was gemessen wird, kann gesteuert werden
Aufgrund unserer eigenen Vorgaben sind alle SMC-Standorte mit SMC-Durchflusssensoren und Durchflussschaltern ausgestattet. Das ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Luftleckagen.
Zu den weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gehört der Einsatz von Lösungen, die die Druckluftzufuhr bei Anlagenstillstand automatisch abschalten, wodurch der Verbrauch von Spülluft* um 30 % reduziert wird (im Vergleich zum herkömmlichen Betrieb).
* Die Luft, die verwendet wird, um die verbleibende Luft aus den Luftleitungen abzulassen, wenn eine Anlage in Betrieb genommen wird