Vakuum Manifold for Feltbus Systemer
ZKJ-seriens vakuummanifold til feltbus systemer er blevet udviklet som svaret på ovenstående. Du kan nu drage fordel af den nye SMC ZKJ vakuummanifold med PROFINET og IO-Link kommunikation sammen med den energibesparende funktion, der resulterer i en luftforbrugsreduktion på op til 90%. Desuden fører M12-stik til mindre ledninger og installation samt indstillingstid, hvilket reducerer omkostningerne. IP65-kapslingen gør dette produkt velegnet til en lang række anvendelser, uanset støvede eller fugtige miljøforhold.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.