Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

SMC SISTEMA bibliotek

Få information om sikkerhedsrelaterede parametre til for vores produkter

SISTEMA er leveret af IFA (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance) og er et softwareværktøj til vurdering af sikkerhedsniveauet på maskinapplikationer. Denne gratis software hjælper dig med at beregne din sikkerhedsfunktion.

SMC giver dig SISTEMA-filer (version 2) med sikkerhedsrelaterede parametre for SMC-produkter til download.

SISTEMA bibliotek

Tilgængelige sprog: EN, FR, IT, ES, DE
Filtype: ZIP
Filstørrelse: 0,387 MB
Seneste ændring: 2024-05-24

Hvis du har brug for SMC SISTEMA-filer i den tidligere version 1, beder vi dig kontakte os direkte. Forespørg online.

Viser 1 til 20 af 73 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Modeller Beskrivelse Driftsmanual Overensstemmelseserklæring Pålidelighedsdata
(B10 / B10d)
Tegninger
AKB Kontraventil, bøsningstype
AKH Kontraventil med indstiksfitting
AKP Pilot Check Valve Compact Type
AQ#40F Quick Exhaust Valve with one touch fitting
AR-A Regulator
AR-B Regulator
ASN2 Metering Valve with Silencer
ASP Pilotstyret drøvlekontraventil
ASP (New) Speed Controllers with Pilot Check Valve
ASP-X352 Pilotstyret drøvle-kontraventil med manuel override
AV-A(-X2006) Soft Start-up Valve
C(P)96N-X3075 Cylinder with Brake/Lock
EX245-FPS# Fieldbus system for input/output with PROFIsafe
EX245/VP/VG Residual Pressure Relief Valve Operation with EX245-FPSx PROFIsafe SI unit
EX260-FPS1 Compact fieldbus system for output with PROFIsafe
IR1000/2000/3000-A Præcisionsregulator
IR1200/2200/3200-A Regulator
IRV Vacuum Regulator
JSY 5 Port Solenoid Valve
JXC9F (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™

Bemærk, at nogle SMC SISTEMA-filer muligvis er under opdatering. Hvis du ikke kan finde det produkt, du leder efter på listen ovenfor, kan du kontakte din lokale SMC-repræsentant for mere information.