ZSM1, Vacuum Switch, Diaphragm Style

The ZSM1 series diaphragm type vacuum switch is available in a solid state non-contact or a reed type design. The ZSM1 has a response time of 100 ms. It is lightweight, compact and has a long life. The ZSM1 has a standard shield plate that prevents external interference.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 2 af 2 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Manualer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

ZSM1-15-Q
Port Size
Switch & Voltage
Lead Wire Length
Q