High-Precision Digital Pressure Switch - ZSE20(F)

More & Quicker information at your disposal

  • Get more information at a glance – 2 specified items can be displayed simultaneously
  • Achieve time savings with its easy setting – 3 setting modes available
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for your automation needs.

Flere egenskaber og funktioner

  • High-Precision Digital Vacuum Switches
  • 3-Screen, 3-Colour Display
  • Applicable fluid: air, non-corrosive gas, non-flammable gas, or general fluids
  • M12 connector available
  • Pressure ranges: from -100 to 100 kPa
  • Repeatability: ±0.2 % F.S.

Produktudvalg

Trin 1: Vælg den produktvariant, du har brug for:

Reset filtre og vælg andre produktegenskaber for at konfigurere en anden variant.

Trin 2: Konfiguration

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 5 af 5 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Manualer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

ZSE20--F02
Series
Rated pressure range
Output Specification
Unit Specification
Piping Specification
Piping Direction
Lead Wire
Bracket
Operation Manual