WR110, Water Regulator

  • Pressure adjustment of water line.
  • Set pressure range: 0,08 to 0,39 MPa / 0,05 to 0,69 MPa.
  • Locking system.
  • Resistant body material: brass.
  • Optional Pressure Gauge.
  • Port size: Rc 1/8, 1/4, NPT 1/8,1/4.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 2 af 2 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

WR110--
Thread Type
Port Size
Pressure Range