Speed Controllers, Air Saving, With Push-lock, Simplified Set-up, With Pressure Reduction Function - AS-R

  • For maximum reduction of air consumption, this product should be used together with the AS-Q series
  • Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm and Ø 1/4" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.3 to 0.7 MPa.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 3 af 3 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

AS2R--
Body Size
Thread Type
Port Size
Applicable Tubing O.D.