Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

2 Finger Gripper, Parrallel Style, With Dust Cover - MHZJ2

  • Maximum gripping force per finger 104 N at 0.5 MPa
  • Double acting and single acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 120 c.p.m.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 10 af 16 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

MHZJ2-
Bore Size
Action
Body Option
Dust Cover
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number