Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

With Compact Indicator, Elbow – 10-AS*2*1FSG-A

  • Stainless Steel 303
  • Clean series
  • Thread: Metric, R or N
  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Konfigurer dit produkt

 
Body Size
Type
Control Type
Thread
Port Size
Width Across Flats
Tubing
Seal
Made to Order