Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

My account

×

Produktkatalog

VS*8-4, ISO Interface 15407-2 Interface, Solenoid Valve, Size 26 mm

  • Size: 24 mm.
  • Valve type: Metal & Rubber seal.
  • Applicable cylinder bore size: Up to ø100.
  • Fluid: Air & Inert gas.
  • Maximum operating pressure: 1.0 MPa.
  • Rated coil voltage: 12 VDC, 24 VDC.
  • Enclosure: IP65 (Dust-tight/Water-jet-proof).

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 2 af 2 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

VS8-4---V-Q
Seal
Configuration
Number of solenoids
Rated Voltage
Light/surge voltage suppressor
Manual Override
Internal/External Pilot