VR51, Two Hand Control Valve

  • Operating pressure: 0.25 to 1 MPa
  • Proof pressure: 1.5 MPa
  • Ambient and fluid temperature: -5 to 60°C (No freezing)
  • Port size: Metric ø6, Inch ø1/4
  • Optional bracket is available

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser 1 til 2 af 2 poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

VR51-
Connection Piping Size
Option