Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

VH, Hand Valve

  • Rotary hand valve
  • Slide ring design
  • Body / panel mounted
  • 2 / 3 positions selectable
  • Large / red handle options.

Konfigurer dit produkt

Søger du andre produktvarianter? Start variantvalg & konfiguration

Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Viser ? til ? af ? poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Detaljer
Din søgning gav ingen resultater

Søger du produkter, der findes på lager som standard? Klik her for standard lagervarer.

VH211-02
Size
Piping and Mounting
No.of Positions
Thread
Port Size
Suffix
Made to Order

Suffix
Standard Handle
Size
2 (200)
Port Size
02 (1/4)
No.of Positions
1 (3 Position Exhaust Centre)
Piping and Mounting
1 (Side Ported Panel Mount)
Thread
Rc
Made to Order
Standard
Vægt
0.550 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version